SO-30333040
Sprężynowy palec ssawkowy
Seria SO-303
- Sprężynowa ssawka do prostokątnych powierzchni stykających się ze ssawką Dostosowany do ssawek płaskich i fałdowych
Dane techniczne
G1 | G1/4" |
G2 | G1/4" |
Wymiar A | 20 [mm] |
Wymiar B | 53 [mm] |
Wymiar L min. | 99 [mm] |
Wymiar L maks. | 139 [mm] |
Masa | 77 [g] |