EB5003ST

Szczęki ustawcze
Seria EB5000

  • Elastyczne i szybkie
    Oszczędzaj czas i pieniądze dzięki prostemu dopasowywaniu szczęk chwytnych do różnych przedmiotów obrabianych
  • Powtarzalne i wytrzymałe
    Numeracja rastra umożliwia pewne ustawianie pozycji szczęk chwytnych, a szczęki ustawcze obliczone przy użyciu metody elementów skończonych gwarantują maksymalne bezpieczeństwo procesowe
  • Te same szczęki ustawcze należące do serii chwytaków 5000 można montować do różnych rodzajów chwytaków tej samej wielkości i łączyć z dowolnymi elementami wyposażenia dodatkowego. Pozwala to zwiększyć elastyczność oraz w znacznym stopniu redukuje asortyment części, a tym samym koszty składowania
Dane techniczne
Pasuje do rozmiarGPP5003 / GPD5003
Zakres nastawczy maks.24 [mm]
Rozmiar rastra8x3 [mm]
MateriałStal
Waga szczęk ustawczych0.09 [kg]