EB5016ST

Szczęki ustawcze
Seria EB5000

  • Elastyczne i szybkie
    Oszczędzaj czas i pieniądze dzięki prostemu dopasowywaniu szczęk chwytnych do różnych przedmiotów obrabianych
  • Powtarzalne i wytrzymałe
    Numeracja rastra umożliwia pewne ustawianie pozycji szczęk chwytnych, a szczęki ustawcze obliczone przy użyciu metody elementów skończonych gwarantują maksymalne bezpieczeństwo procesowe
  • Te same szczęki ustawcze należące do serii chwytaków 5000 można montować do różnych rodzajów chwytaków tej samej wielkości i łączyć z dowolnymi elementami wyposażenia dodatkowego. Pozwala to zwiększyć elastyczność oraz w znacznym stopniu redukuje asortyment części, a tym samym koszty składowania
Dane techniczne
Pasuje do rozmiarGPP5016 / GPD5016
Zakres nastawczy maks.90 [mm]
Rozmiar rastra10x8 [mm]
MateriałStal
Waga szczęk ustawczych1.35 [kg]