BN8
Miseczki do szczęk na masę plastyczną
Seria BN
- Miseczki do szczęk w różnych wielkościach do masy plastycznej BGM
Dane techniczne
Ø d1 | 6 [mm] |
Ø d2 | M3 [mm] |
Ø d3 | 5 [mm] |
Wymiar L1 | 8 [mm] |
Wymiar L2 | 4 [mm] |
Ø d1 | 6 [mm] |
Ø d2 | M3 [mm] |
Ø d3 | 5 [mm] |
Wymiar L1 | 8 [mm] |
Wymiar L2 | 4 [mm] |