J718

hochfeste, bewegliche Stahldruckstücke
Serie J
- in verschiedenen Ausführungen erhältlich
Technische Daten
Ø d1 | 18n6 [mm] |
Ø d2 | M4 [mm] |
Ø d3 | 10 [mm] |
Maß L1 | 16 [mm] |
Ø d1 | 18n6 [mm] |
Ø d2 | M4 [mm] |
Ø d3 | 10 [mm] |
Maß L1 | 16 [mm] |