MK4505AR

Elementy zaciskowe | pneumatyczna
Seria MK

  • Szeroki asortyment
    do wszystkich popularnych prowadnic szynowych profilowych
  • otwieranie bez wykorzystania energii (NO)
    zamykanie za pomocą ciśnienia
  • Wysoka trwałość
    do 5 mln cykli zaciskania statycznego
dodaj do koszyka dodaj do porównania
Dane techniczne
DostępnośćStandard
Siła utrzymująca2250 [N]
Zimmer Cadenas Deeplink
Konstrukcja w przekroju
  1. Prowadnica szynowa profilowa
    Do wszystkich popularnych prowadnic szynowych profilowych
  2. Mechanizm klinowy
    przeniesienie sił między tłokiem a szczękami zaciskowymi
  3. Szczęki zaciskowe
    dociskane do powierzchni dociskowych prowadnicy szynowej profilowej
  4. Obudowa
    Ze stali niklowanej chemicznie
  5. Tłok pneumatyczny
    tłok porusza mechanizm klinowy w kierunku wzdłużnym