NS85SI
Vorgängermodell
Hinweis zum Vorgängermodell
Dieses Produkt gehört zu unseren Vorgängermodellen und ist weiterhin hier zu finden, um Ihnen technische Informationen und Support bereitzustellen. Falls Sie Fragen zu diesem Vorgängermodell haben, nutzen Sie bitte das Kontaktformular – wir helfen Ihnen gerne weiter!
Für Produktanfragen nutzen Sie bitte den Link oben zum weiterentwickelten Nachfolgemodell.
Sauger
Serie NS
Technische Daten
Saugkraft theoretisch | 454 [N] |
Volumen | 30 [cm³] |
Anschlussart | 2 |
Maß A | 3.5 [mm] |
Maß D1 | 85 [mm] |
Maß D2 | 19 [mm] |
Maß H | 22 [mm] |