F080-10-002

Fluiddämpfer
Serie Bullito
- Die Bullito Fluiddämpfer-Serie schließt die Lücke zwischen Möbeln und industriellen Anwendungen. Komponenten aus Edelstahl sowie eine Lebensdauer von 250.000 Zyklen bilden den hohen Qualitätsstandard. Individualität, hohe Lebensdauer und Robustheit zeichnen die Serie aus.
Technische Daten
Technologie | Defined Comfort |
Dämpfer Kennlinie | Linear-konstant |
Dämpfer Kraft | 45 [N] |
Dämpfer Toleranz | +10/-10 [N] |
Freilauf | Nein |
Dämpfer Federrückstellung | Nein |
Dämpfer Farbe Gehäuse | Stahl blank |
Dämpfer Deckelfarbe | schwarz RAL9005 |
Dämpfer Ø Gehäuse | 10 [mm] |
Dämpfer Gehäuselänge | 140.7 [mm] |
Dämpfer Ø Kolbenstange | 3 [mm] |
Dämpfer Anbindung Gehäuse | ohne Anbindung |
Dämpfer Anbindung Kolbenstange | Kugelkopf |
Anwendungsumgebung | Standard |
Downloads
PDF-Datenblatt
Herunterladen