E050-10-003
![](/fileadmin/_processed_/9/1/csm_ZIM_BIL_ART_E050-10-003-RETRO2__SALL__AIN__V1_8f6f8a254c.png)
Dociąg samoczynny
Seria Retro 2
Dane techniczne
Masa do wyhamowania | 25.0 [kg] |
Kierunek działania | Zamykające wewnątrz |
Skok jałowy | Tak |
Wolny bieg długość | 10.0 [mm] |
Technologia | Tarcie |
Długość całkowita maks. | 201.0 [mm] |
SEZ kolor obudowa | Szary RAL7035 |
SEZ kolor dźwignia zapadkowa | Szary RAL7042 |
SEZ Ø otworów | 3.5 [mm] |
SEZ szerokość | 10.4 [mm] |
SEZ wysokość | 18.5 [mm] |
SEZ wersja z dźwignią zapadkową | Typ A |
Pliki do pobrania
Arkusz danych PDF
Do pobrania