E050-08-252

Selbsteinzug
Serie Retro 5
- Noch schlanker, noch stärker, noch flexibler einsetzbar. Retro 5 ist unkompliziert in der Handhabung und auch für anspruchsvollere Anwendungen bestens geeignet.
Technische Daten
Abzubremsende Masse | 15 [kg] |
Wirkrichtung | innen Schließend |
Freilauf | Nein |
Technologie | Defined Comfort |
Gesamtlänge max. | 237 [mm] |
SEZ Farbe Gehäuse | grau RAL7035 |
SEZ Farbe Rasthebel | grau RAL7035 |
SEZ Ø Bohrungen | 4.2 [mm] |
SEZ Breite | 10.4 [mm] |
SEZ Höhe | 17 [mm] |
SEZ Rasthebelausführung | Typ S |
Downloads
PDF-Datenblatt
Herunterladen