APLIKÁCIE S ROBOTMI
Roboty a koboty (spolupracujúce priemyselné roboty) si nachádzajú rôzne uplatnenie, ktoré je dôležité pre automatizáciu procesov. Je už samozrejmosťou, že opakujúce sa, monotónne práce, ktoré sú fyzicky náročné či dokonca nebezpečné, preberajú v priemysle stroje a roboty. Výrobné procesy, ktoré sa momentálne využívajú v automobilovom, farmaceutickom a potravinárskom priemysle, by boli bez využitia robotov nemysliteľné. Roboty už dlho samostatne preberajú viackrokové pracovné úlohy a spolupracujú bok po boku s ľuďmi. Vďaka tomu je pracovné prostredie, napríklad pri kontakte s nebezpečnými látkami, bezpečnejšie a rentabilnejšie. Pri výrobe väčšieho množstva kusov tu bol doteraz veľký potenciál úspor výrobných nákladov.
Zároveň je rozsah výkonu a požiadaviek na moderné zariadenia čoraz rozsiahlejší. Úlohy pri podpore nákladných montážnych prác, preprave ťažkých bremien alebo monitorovaní výrobných procesov sú čoraz komplexnejšie a technologický pokrok sa nezastaví ani v oblasti hardvéru a softvéru. Vďaka inovatívnemu softvéru, ktorý výrazne zjednodušuje a uľahčuje uvedenie do prevádzky a riadenie, sa tak pri štandardizovanej hromadnej výrobe, ako aj pri výrobe menšieho počtu kusov čoraz viac využívajú koboty a roboty.
PRÍKLAD 1: AUTOMATIZOVANÉ ÚLOHY PICK AND PLACE
Rozsiahly EKOSYSTÉM pozostávajúci z chápadiel s bežným až veľkým zdvihom, z odsávacích a vákuových komponentov, je teraz možné flexibilne prispôsobiť konkrétnemu obrobku. Rýchle časy prispôsobenia a zjednodušená údržba robotov prispievajú k tomu, že sa stroj dá využiť aj na menší počet obrobkov a dosiahnuť optimálny automatizovaný výrobný proces.
PRÍKLAD 2: KOLABORATÍVNA MONTÁŽ OBROBKOV
Pri tejto aplikácii pri výrobe účinne pomáha kolaboratívny robot s koncovým efektorom. Vďaka intuitívnemu softvéru nie sú potrebné špeciálne znalosti programovania. Uvedenie do prevádzky je tak jednoduché a čas adaptácie je mimoriadne rýchly.