MSF34S-D2

扁平回转摆缸
MSF 系列

"独特的"

  • 您自己决定!
    法兰连接或轴连接,有或没有缓冲器:多变性确保您总能找到您所需要的
  • 扁平结构
    可逆双驱动活塞,元件可用于平面应用中。这使您可以更节省空间的来设计方案
  • 无级可调节旋转角度
    完全可调节的旋转角度更灵活并且独特,同时减少安装准备时间
设备/选项
  • (最多)1 千万次循环免维护
  • Powerstop 终端位置减振装置
  • 空气传输
  • IP41
  • 磁场传感器
  • 可定位 2 个位置
  • 摆动角度可调整
  • 法兰
技术数据
摆动角度90 / 180 [°]
扭矩0.3 [Nm]
通过弹性体PowerStop
端工具架法兰
重复定位 +/- 0.01 [°]
气体传输2 [编号]
通气2 [编号]
轴向负载量215 [N]
径向负载量5.5 [Nm]
最小操作气压3 [bar]
最大操作气压8 [bar]
额定操作气压6 [bar]
最低操作温度5 [°C]
最高操作温度+80 [°C]
每90°循环耗气体积3 [cm³]
每180°循环耗气体积6 [cm³]
根据IEC 60529标准安全保护IP41
重量0.23 [kg]
具体优势
  1. 节流阀
    用来调节速度 交货时包含在内
  2. 坚固且轻的外壳
    硬涂层铝合金
  3. 安装和定位
    多个不同的安装面可方便安装
  4. 可用刀座
    可连接延长轴或法兰
  5. 力的转化
    齿轮齿条
  6. 最多内部可通2路气
    用于无管道空气传输 不需要扭曲气管
  7. 检测槽
    用于放置安装磁性传感器
  8. 采用螺旋槽技术的内置缓冲器
    最终位置缓冲可调节