GH6360-B

2指长行程平行抓手
GH6000 系列

"强固"

  • 抓手手指可比一般标准最大长出25%
    高保持力和高扭矩确保您使用的灵活性和最高动态化
  • 力量可高出一般标准30%
    最优的力和重量的平衡设计的结果是可以使用更小尺寸的部件来完成任务,从而减少了您的成本
  • 无间断的持续工作
    “德国制造”象征着我们决不妥协的质量要求,保证免维护运行一千万次循环
  • 在抓手手指设计合理的前提下,压力下降时通过夹紧元件固定工件(仅适用于GHK型)
设备/选项
  • (最多)1 千万次循环免维护
  • IP40
  • 磁场传感器
  • 接近传感器
技术数据
单边行程60 [mm]
闭合抓取力1840 [N]
张开抓取力1520 [N]
闭合时间0.4 [s]
张开时间0.4 [s]
已安装的抓手手指的自最大重3.5 [kg]
最大抓手手指长度300 [mm]
重复定位精度 +/-0.05 [mm]
最小操作气压3 [bar]
最大操作气压8 [bar]
额定操作气压6 [bar]
最低操作温度+5 [°C]
最高操作温度+80 [°C]
每循环耗气体积486 [cm³]
根据IEC 60529标准安全保护IP40
重量7.3 [kg]
具体优势
  1. 安装块
    安装接近开关
  2. 安装和定位
    多个不同的安装面可方便安装
  3. 可拆卸中心定位环
    快速便捷的手指安装
  4. 导轨滑块
    独立手指安装
  5. 精准的T型轨道
    坚固,高保持力和扭矩
  6. 驱动
    两个双作用气缸 由齿轮同步
  7. 能源供应
    可从多个面供气 注意: 操作长行程抓手时永远要使用流量控制阀(速度调节)
  8. 坚固且轻的外壳
    硬涂层铝合金