MK1505G

Klemmelement
Serie MK

  • breites Produktsortiment
    für alle gängigen Profilschienenführungen
  • energielos geöffnet (NO)
    mit Druck schließend
  • hohe Standzeit
    bis zu 5 Mio. statische Klemmzyklen
Passende Schienen- / Wagenkombinationen
SchienenherstellerSchienentypSchienengrößeWagentyp
Bosch RexrothR205.. / KSE (Kugel)15R205A (FNS)Variante anzeigen
Bosch RexrothR205.. / KSE (Kugel)15R205B (FLS)Variante anzeigen
Bosch RexrothR205.. / KSE (Kugel)15R205C (SNS)Variante anzeigen
Bosch RexrothR205.. / KSE (Kugel)15R205D (SLS)Variante anzeigen
Bosch RexrothR205.. / KSE (Kugel)15R205E (SNH)Variante anzeigen
Technische Daten
Haltekraft500 [N]
Nennbetriebsdruck6 [bar]
Montagerichtungvon oben
max. Länge Klemmung58
Betriebsdruck min.2 [bar]
Betriebsdruck max.6.5 [bar]
Gewicht0.24 [kg]
Aufbau im Schnitt
  1. Profilschienenführung
    für alle gängigen Profilschienenführungen erhältlich
  2. Keilgetriebe
    Kraftübersetzung zwischen Kolben und Klemmbacken
  3. Klemmbacken
    werden an die Freiflächen der Profilschienenführung gepresst
  4. Gehäuse
  5. Pneumatikkolben
    der Kolben bewegt das Keilgetriebe in Längsrichtung