KWH3512FS1

Klemmelement
Serie KWH
- breites Produktsortiment
für alle gängigen Profilschienenführungen - energielos geöffnet (NO)
mit Druck schließend - extrem langlebig
bis zu 10 Mio. statische Klemmzyklen
Passende Schienen- / Wagenkombinationen
Schienenhersteller | Schienentyp | Schienengröße | Wagentyp | |
---|---|---|---|---|
HIWIN | RG(QR) | 35 | RGW..CC | Variante anzeigen |
HIWIN | RG(QR) | 35 | RGW..HC | Variante anzeigen |
HIWIN | RG(QR) | 35 | RGH..CA | Variante anzeigen |
HIWIN | RG(QR) | 35 | RGH..HA | Variante anzeigen |
HIWIN | RG(QR) | 35 | QRW..CC | Variante anzeigen |
HIWIN | RG(QR) | 35 | QRW..HC | Variante anzeigen |
HIWIN | RG(QR) | 35 | QRH..CA | Variante anzeigen |
HIWIN | RG(QR) | 35 | QRH..HA | Variante anzeigen |
Technische Daten
Haltekraft | 5700 [N] |
Nennbetriebsdruck | 150.0 [bar] |
Montagerichtung | von vorne |
max. Länge Klemmung | 120.5 |
Betriebsdruck max. | 160 [bar] |
Betriebsdruck min. | 5 [bar] |
Gewicht | 2.6 [kg] |
Aufbau im Schnitt

- Profilschienenführung
für alle gängigen Profilschienenführungen erhältlich - Rückstellfeder
formschlüssig in den Backen integriert - Klemmbacken
werden an die Freiflächen der Profilschienenführung gepresst - Gehäuse
- Membran
für die Druckbeaufschlagung - Abstreifer
kann optional mitbestellt werden