LKE nicht möglich

Klemmelement
Serie LKE

  • Energieeffizient (bistabil)
    Öffnen und Schließen durch 24V Spannungsversorgung
  • Integrierte Elektronik
    Digitale Ansteuerung und Statussignale
  • Flexibler Kabelabgang
    Für maximale Bauraumnutzung
Ausstattung/Optionen
  • Integrierte Abfrage
Passende Schienen- / Wagenkombinationen
SchienenherstellerSchienentypSchienengrößeWagentyp
CPCARC(ARU)20ARC-FNVariante anzeigen
CPCARC(ARU)20ARC-FSVariante anzeigen
CPCARC(ARU)20ARC-MNVariante anzeigen
CPCARC(ARU)20ARC-MSVariante anzeigen
CPCARC(ARU)25ARC-FNVariante anzeigen
CPCARC(ARU)25ARC-FSVariante anzeigen
CPCARC(ARU)25ARC-MNVariante anzeigen
CPCARC(ARU)25ARC-MSVariante anzeigen
Aufbau im Schnitt
  1. Profilschienenführung
    für alle gängigen Profilschienenführungen erhältlich
  2. Exzentergetriebe
    Kraftübersetzung zwischen Motor und Klemmbacken
  3. Klemmbacken
    werden an die Freiflächen der Profilschienenführung gepresst
  4. Gehäuse
  5. elektrischer Antrieb
    zur Erzeugung der Klemmkraft
  6. Kulissenstein
    zur schwimmenden Lagerung
  7. Notbetätigung
    manuelles Öffnen bei Energieausfall möglich
  8. Elektrische Anschlussleitung
    Ansteuerung und Energieversorgung
  9. Einstellschraube
    Korrektur der Schienentoleranz