Magic Grippers
Modulares Vakuumsystem
Steigern Sie Ihre Produktivität mit dem Magic Gripper, dem innovativen und modular aufgebauten Vakuumsystem für anspruchsvolle Automatisierungs- und Handhabungsprozesse. Dank dezentraler Vakuumerzeugung mit Faltenbalg und Sauglippe bietet der Magic Gripper höchste Flexibilität und Leistung bei minimalem Energieverbrauch. Die Magic-Cup-Technologie ermöglicht zudem den Einsatz für eine Vielzahl an Anwendungen.
Fordern Sie jetzt Ihre individuelle Konfiguration an!
UNSER KNOW-HOW – IHRE VORTEILE
- Applikationsspezifisch und vielseitig einsetzbar
- Schnelle Reaktionszeiten und hohe Leistung
- Stabile Leistung auch bei schwankendem Versorgungsluftdruck
- Verschiedene Modelloptionen zur Auswahl je nach Durchflussmenge
- Niedriger Energieverbrauch - 70% mehr Energieeinsparung
- Spart Kosten und Zeit beim Aufbau eines Vakuumsystems
- Dank modularem Aufbau ist bei Verschleiß nur das Tauschen der Sauglippe nötig

Befestigung
Mehrere Befestigungsmöglichkeiten stehen zur Verfügung: von einem bereits integrierten Innengewinde über ein Außengewinde bis hin zur Anbindung an das speziell vorgesehene Profilsystem mit integrierter Druckluftleitung.
Vakuumerzeuger
Vier verschiedene Baugrößen und Gehäusetypen bieten Ihnen maximale Flexibilität - immer abgestimmt auf Ihr Anwendungsgebiet und Ihre Applikation.
Faltenbalg
Der Faltenbalg verbindet den Vakuumerzeuger mit der Sauglippe und sorgt für einen gleichmäßigen Höhenausgleich. Dadurch passt sich der Magic Gripper flexibel an unterschiedliche Oberflächen an und gewährleistet eine sichere, gleichmäßige Saugleistung.
Vakuumfilter
Der Vakuumfilter verhindert, dass beim Ansaugvorgang Verunreinigungen in den Vakuumerzeuger gelangen. Dadurch wird die Lebensdauer des Vakuumerzeugers verlängert und der Wartungsaufwand deutlich reduziert.
Verbindungselement
Das Verbindungselement wird zwischen Sauglippe und Faltenbalg eingesetzt.
Sauglippe
Je nach Anwendungsbereich stehen unterschiedliche Sauglippen zur Verfügung. Zu jedem Modell gibt es eine große Auswahl an Materialien und Durchmessern.
1. Befestigung
Mehrere Befestigungsmöglichkeiten stehen zur Verfügung: von einem bereits integrierten Innengewinde über ein Außengewinde bis hin zur Anbindung an das speziell vorgesehene Profilsystem mit integrierter Druckluftleitung.
2. Vakuumerzeuger
Vier verschiedene Baugrößen und Gehäusetypen bieten Ihnen maximale Flexibilität - immer abgestimmt auf Ihr Anwendungsgebiet und Ihre Applikation.
3. Faltenbalg
Der Faltenbalg verbindet den Vakuumerzeuger mit der Sauglippe und sorgt für einen gleichmäßigen Höhenausgleich. Dadurch passt sich der Magic Gripper flexibel an unterschiedliche Oberflächen an und gewährleistet eine sichere, gleichmäßige Saugleistung.
4. Vakuumfilter
Der Vakuumfilter verhindert, dass beim Ansaugvorgang Verunreinigungen in den Vakuumerzeuger gelangen. Dadurch wird die Lebensdauer des Vakuumerzeugers verlängert und der Wartungsaufwand deutlich reduziert.
5. Verbindungselement
Das Verbindungselement wird zwischen Sauglippe und Faltenbalg eingesetzt.
6. Sauglippe
Je nach Anwendungsbereich stehen unterschiedliche Sauglippen zur Verfügung. Zu jedem Modell gibt es eine große Auswahl an Materialien und Durchmessern.