Magic Cups
Modularer Vakuumsauger
Mit den modularen Vakuumsaugern der Magic Cup Serie setzen Sie auf ein durchdachtes Baukastenprinzip. Dieses macht die Wartung von Vakuumsaugern so einfach und effizient wie nie zuvor. Dank des modularen Aufbaus muss bei Verschleiß lediglich die Sauglippe ausgetauscht werden – schnell, werkzeuglos und kostensparend. Reduzieren Sie Ihre Material- und Wartungskosten und fordern Sie jetzt Ihre individuelle Konfiguration an!
UNSER KNOW-HOW – IHRE VORTEILE
- Baukastenprinzip: einfache Herstellung eines Vakuumsaugers
- Reduzierte Material- und Wartungskosten dank modularem Aufbau
- Breites Portfolio: für jede Anwendung die passende Sauglippe
- Reduzierte Standzeiten: einfacher Wechsel der Sauglippen ganz ohne Werkzeug
- Nachhaltig: nur die Sauglippen müssen bei Verschleiß gewechselt werden

Faltenbalg mit Gewinde
Die große Auswahl an verfügbaren Gewinden ermöglicht eine flexible Anbindung, während der Faltenbalg einen zuverlässigen Höhenausgleich bei unebenen Oberflächen gewährleistet. Dadurch wird eine sichere und gleichmäßige Handhabung ermöglicht.
Vakuumfilter
Der Vakuumfilter verhindert, dass Verunreinigungen während des Ansaugvorgangs in den Vakuumerzeuger gelangen. Dadurch wird dessen Lebensdauer verlängert und der Wartungsaufwand deutlich reduziert.
Verbindungselement
Das Verbindungselement verbindet die Sauglippe mit dem Faltenbalg.
Sauglippe
Je nach Anwendung besteht die Möglichkeit des Einsatzes einer Vielzahl unterschiedlicher Sauglippen. Jede davon mit einer großen Auswahl an Werkstoffen und Durchmessern.
1. Faltenbalg mit Gewinde
Die große Auswahl an verfügbaren Gewinden ermöglicht eine flexible Anbindung, während der Faltenbalg einen zuverlässigen Höhenausgleich bei unebenen Oberflächen gewährleistet. Dadurch wird eine sichere und gleichmäßige Handhabung ermöglicht.
2. Vakuumfilter
Der Vakuumfilter verhindert, dass Verunreinigungen während des Ansaugvorgangs in den Vakuumerzeuger gelangen. Dadurch wird dessen Lebensdauer verlängert und der Wartungsaufwand deutlich reduziert.
3. Verbindungselement
Das Verbindungselement verbindet die Sauglippe mit dem Faltenbalg.
4. Sauglippe
Je nach Anwendung besteht die Möglichkeit des Einsatzes einer Vielzahl unterschiedlicher Sauglippen. Jede davon mit einer großen Auswahl an Werkstoffen und Durchmessern.