PHE36X15NWAD-A

Industriestoßdämpfer PowerStop
Serie High Energy

  • Höchste Qualität für extremste Anforderungen und Belastungen
  • Hohe Energieaufnahme durch optimale Auslastung in jeder Kolbenposition
  • Schwingungsarmes und präzises Abbremsen durch die kontinuierliche Verjüngung der Wendelnut
  • Geringer Verschleiß durch hydrostatische Kolbenführung
  • Hohe Betriebssicherheit und Zuverlässigkeit
  • Korrosionsschutz durch Einsatz von rostfreiem Stahl
  • Individuelle Auslegung für kundenspezifische Lösungen
GewindeM36X1.5
Energieaufnahme max. pro Hub - Dauerbetrieb280 [J]
Aufprallgeschwin­digkeit min.3 [m/s]
Aufprallgeschwin­digkeit max.5 [m/s]
HubvarianteNormalhub
Hub max.30 [mm]
Energieaufnahme max. pro Stunde - Dauerbetrieb140000 [J/h]
Energieaufnahme max. pro Hub - Notstoppbetrieb350 [J]
HärtegradSupersoft
Kopfohne Kopf kurze Kolbenstange
Aufprallwinkel max.2 [°]
Kraft auf Festanschlag max.30 [kN]
Anzugsmoment Kontermutter80 [Nm]
ZulassungenLABS / REACH / RoHS
Gewicht760 [g]
MaterialEdelstahl
Material FestanschlagEdelstahl
Bio-Öl (biologisch abbaubar)HEES
Rückstellkraft min.40 [N]
Rückstellkraft max.65 [N]
Rückstellzeit max.0.4 [s]
SchutzAbstreifer (NBR)
SerieHigh Energy
Zulässiger Temperaturbereich-10 ... +70 [°C]
H1-zertifiziertJa
Anschlaghülse
Zubehör
Details
Bolzenvorlagerung Normalhub<br />Schutz: ohne Schutz
Zubehör
Details
Bolzenvorlagerung Normalhub<br />Schutz: Filzring (Filz)
Zubehör
Details
Bolzenvorlagerung Normalhub<br />Schutz: Abstreifer (NBR)
Zubehör
Details
Klemmflansch orthogonal verschraubt
Zubehör
Details
Klemmflansch parallel verschraubt
Zubehör
Details
Kontermutter Edelstahl
Zubehör
Details
Druckraumdichtung
Zubehör
Details