Feststehende Greiferbacke

- Nur eine bewegte Greiferbacke
- Zweite Greiferbacke dient als Anschlag
Anpassbare Serien

2-Backen-Parallelgreifer
Serie GPP5000
pneumatisch
Hub pro Backe
2 mm - 45 mm
Greifkraft
140 N - 26950 N
Greifbackenlänge
60 mm - 400 mm
Wartungsfreie Zyklen max.
30 Millionen
Reinraumklasse
5 / 6
IP-Klasse
IP64 / IP64 / IP67 / IP67
Gewicht
0.081 kg - 50 kg

2-Backen-Parallelgreifer
Serie GPP5000AL
pneumatisch
Hub pro Backe
2.5 mm - 25 mm
Greifkraft
85 N - 4710 N
Greifbackenlänge
55 mm - 225 mm
Wartungsfreie Zyklen max.
15 Millionen
Reinraumklasse
4
IP-Klasse
IP40
Gewicht
0.078 kg - 7.5 kg

2-Backen-Parallelgreifer
Serie MGP800
pneumatisch
Hub pro Backe
1 mm - 12 mm
Greifkraft
6 N - 400 N
Greifbackenlänge
20 mm - 110 mm
Wartungsfreie Zyklen max.
10 Millionen
Reinraumklasse
6
IP-Klasse
IP40
Gewicht
0.008 kg - 0.46 kg

2-Backen-Parallelgreifer mit großem Hub
Serie GH6000
pneumatisch
Hub pro Backe
20 mm - 200 mm
Greifkraft
150 N - 3400 N
Greifbackenlänge
150 mm - 400 mm
Wartungsfreie Zyklen max.
10 Millionen
IP-Klasse
IP40 / IP54
Gewicht
0.33 kg - 24 kg

2-Backen-Parallelgreifer mit großem Hub
Serie GPH8000
pneumatisch
Hub pro Backe
60 mm - 220 mm
Greifkraft
900 N - 3300 N
Greifbackenlänge
450 mm - 900 mm
Wartungsfreie Zyklen max.
5 Millionen
IP-Klasse
IP54
Gewicht
5.7 kg - 51 kg

2-Backen-Radialgreifer
Serie GK
pneumatisch
Hub pro Backe
90 °
Greifkraft
70 N - 4250 N
Greifbackenlänge
75 mm - 125 mm
Wartungsfreie Zyklen max.
10 Millionen
IP-Klasse
IP20
Gewicht
0.096 kg - 4.1 kg
Anwendungsbeschreibung
- Zum Ausrichten gegen einen festen Anschlag für eine definierte Werkstücksposition.
- Störkonturminimierung bei eingeschränkten Platzverhältnissen.
Downloads
PDF-Datenblatt
Herunterladen