2-Backen-Parallelgreifer
Serie GPP5000AL

"Die ALternative"

  • Aluminum Linear Guide – Die Alternative
    Reduziert auf das Wesentliche bietet Ihnen die Variante Stahl / Aluminium Führung eine deutlich bessere Performance als vergleichbare Greifer mit T-Nuten-Gleitführung und ist ebenbürtig mit den meisten verzahnten Führungsprinzipien.
  • Nur hier – Vergrößerter Hub, reduzierte Kosten
    Reicht der Hub nicht aus, müssen Sie nicht auf die nächste Baugröße wechseln! Die L-Varianten bieten denselben Hub – ohne zusätzliches Gewicht und ohne erhöhten Platzbedarf. So sparen Sie Kosten und bleiben flexibel.
  • Das Wertversprechen – konsequent und ohne Sternchen
    Setzen Sie auf die Zimmer Group und profitieren Sie von einer exklusiven, 24-monatigen Gewährleistung für Ihre GPP- und GPD5000-Greifer – ohne Einschränkungen, auch für werkstückberührende Teile und Verschleißteile. Maximale Zuverlässigkeit, maximale Produktivität – 24/7!
Serienmerkmale
  • IP40
  • Magnetfeldsensor
  • Sperrluft
  • Großer Hub / Feder schließend
  • Großer Hub / Feder öffnend
  • Großer Hub
  • 15 Mio. wartungsfreie Zyklen (max.)
  • Aluminum Linear Guide
  • Reinraumzertifiziert
  • Vergrößerter Hub
  • Vergrößerter Hub / Feder schließend
  • Vergrößerter Hub / Feder öffnend
  1. Zwangsgeführtes Keilhakengetriebe
    • Hohe Kräfte- und Momentenaufnahme
    • Synchronisierte Bewegung der Greiferbacken
  2. Greiferbacke
    • Greifbackenmontage über abnehmbare Zentrierhülsen
    • Dauergeschmiert über eingebrachte Schmiertaschen
  3. Aluminum Linear Guide
    • Robuste Prismenführung
    • Ermöglicht das Anbringen langer Greifbacken
  4. Integrierte Greifkraftsicherung
    • Im Zylinderraum eingesetzte Feder als Energiespeicher
  5. Antrieb
    • Doppelwirkender Pneumatikzylinder
  6. Befestigung und Positionierung
    • Alternativ an mehreren Seiten für eine individuelle Montage
  7. Abfragenut
    • Befestigung und Positionierung der Magnetfeldsensoren
  8. Robustes, leichtes Gehäuse
    • hartbeschichtete Aluminiumlegierung
Verwendung
  • Rundtaktische
  • Werkstückträger
Vorteile
  • Keine direkte Energieversorgung
  • Greifkraft wird über Feder erzeugt
  • Schließend oder öffnend
  • Antrieb mittels stationären, günstigen Normzylinder oder Kurvenscheibe
Details
Individualisierungen
Verwendung
  • Universell einsetzbar
  • z.B. als Niederhalter
Vorteile
  • Fester Anschlag
  • Definierte Werkstückposition
  • Störkonturminimierung
Details
Individualisierungen
Verwendung
  • Drucksicherung, Greifkrafterhalt
Vorteile
  • Direkt am Greifer montierbar
  • Kein Verschlauchungsaufwand
  • Angepasst an die Formgebung des Greifers
Details
Individualisierungen
Verwendung
  • Pharma-, Medizin-, Kosmetik- Lebensmittelindustrie
  • Verpackungs-, und Produktionsmaschinen
Vorteile
  • FDA zugelassene Materialien und Beschichtungen
  • Keine schädliche Verunreinigung des Produkts
Details
Individualisierungen
Verwendung
  • In Umgebungen mit leicht entzündlichen Materialien
Vorteile
  • Sicherer Prozess gewährleistet
  • Zertifiziert
  • Alle Produkte und Klassen zertifizierbar
Details
Individualisierungen
Verwendung
  • Maschinenbeladung von Schleif- und Fräsmaschinen
Vorteile
  • Einsatz unter widrigsten Bedingungen möglich
  • Erhöhter IP Schutz
  • Schutz vor ungewolltem Eintritt von Partikeln
  • Reinigungsfreundlich
Details