2-Backen-Parallelgreifer
Serie GEP1400

"Der Robuste"
- Bewährte T-Nutenführung
Diese etablierte und bewährte Führungstechnik steht wie keine andere für höchste Prozesssicherheit - Integrierte Positionsabfrage
Über den Motorstrom können Sie den Zustand des Greifers sicher über Ihre Steuerung erfassen - Einfachste Ansteuerung
Die mitgelieferte Steuereinheit steuern Sie einfach über Plus und Minus an, während Sie die Greifkraft optional über ein Potentiometer anpassen
Serienmerkmale
5 Mio. wartungsfreie Zyklen (max.)
IP64
Außengreifen
Innengreifen
Digital I/O
Hydraulisch
Greifkraftsicherung bei Druckerhaltung
Greifkraftsicherung bei Feder

- Abnehmbare Zentrierhülse
schnelle und kostengünstige Positionierung der Greifbacken - zwangsgeführte Kurvenscheibe
synchronisierte Bewegung der Greiferbacken hohe Kraftübertragung Eilhub und Krafthub bei Version mit 6 mm Hub pro Backe - Robustes, leichtes Gehäuse
hartbeschichtete Aluminiumlegierung - Greiferbacke
gehärteter Stahl Aufnahme der individuellen Greifbacke - Führung
präzise T-Nutenführung für hohe Kräfte- und Momentenaufnahme - Antrieb
Elektrogetriebemotor 24 VDC - Positionsabfrage
am Hubende gemessen über den Stromanstieg am Motor - Energiezuführung
standardisierte Schnittstelle M8 Rundsteckverbinder Signalsteuerleitung (nur Kabel ohne Diode verwenden)