2-Backen-Parallelgreifer
Serie GEP1600

"Der Dichte"
- IP64
Die abgedichtete Rundführung garantiert Ihnen Prozesssicherheit auch unter widrigsten Bedingungen - Integrierte Positionsabfrage
Über den Motorstrom können Sie den Zustand des Greifers sicher über Ihre Steuerung erfassen - Einfachste Ansteuerung
Die mitgelieferte Steuereinheit steuern Sie einfach über Plus und Minus an, während Sie die Greifkraft optional über ein Potentiometer anpassen

- Abnehmbare Zentrierhülse
- schnelle und kostengünstige Positionierung der Greifbacken
- zwangsgeführte Kurvenscheibe
- synchronisierte Bewegung der Greiferbacken
- hohe Kraftübertragung
- Eilhub und Krafthub bei Version mit 6 mm Hub pro Backe
- Robustes, leichtes Gehäuse
- hartbeschichtete Aluminiumlegierung
- Greiferbacke
- gehärteter Stahl
- Aufnahme der individuellen Greifbacke
- Führung
- abgedichtete Rundführung für widrige Umgebungseinflüsse
- Antrieb
- Elektrogetriebemotor 24 VDC
- Positionsabfrage
- am Hubende gemessen über den Stromanstieg am Motor
- Energiezuführung
- standardisierte Schnittstelle M8 Rundsteckverbinder
- Signalsteuerleitung (nur Kabel ohne Diode verwenden)