GHK62150

2-Backen-Parallelgreifer mit großem Hub
Serie GHK6000
"Der Robuste"
- Werkstücksicherung bei Druckabfall über Klemmelement unter Voraussetzung einer formschlüssigen Greifbackengestaltung
- Abmaße basieren auf den Standardgreifer der GH6000-Serie
- Langer Hub, bis zu 200 mm pro Backe
- Stabile T-Nutenführung, komplett über die gesamte Gehäuselänge geführt
- Für Greifbacken mit einer Länge von bis zu 600 mm
- Kompakte Bauform, durch übereinander angeordneten Zylinder und Führung
Ausstattung/Optionen
- 10 Mio. wartungsfreie Zyklen (max.)
- IP40
- Magnetfeldsensor
- Induktiver Sensor
- Positionserhalt über Klemmelement
Technische Daten
Hub pro Backe | 150 [mm] |
Greifkraft beim Schließen | 1400 [N] |
Greifkraft beim Öffnen | 1100 [N] |
Schließzeit | 0.5 [s] |
Öffnungszeit | 0.5 [s] |
Eigengewicht montierte Greifbacke max. | 2.5 [kg] |
Länge Greifbacken max. | 250 [mm] |
Wiederholgenauigkeit +/- | 0.05 [mm] |
Betriebsdruck min. | 3 [bar] |
Betriebsdruck max. | 8 [bar] |
Nennbetriebsdruck | 6 [bar] |
Betriebstemperatur min. | +5 [°C] |
Betriebstemperatur max. | +80 [°C] |
Zylindervolumen pro Zyklus | 687 [cm³] |
Schutzart nach IEC 60529 | IP40 |
Gewicht | 7.9 [kg] |
Zubehör
Aufbau im Schnitt

- Klemmbock
Aufnahme für induktiven Näherungsschalter - Befestigung und Positionierung
alternativ an mehreren Seiten für eine individuelle Montage - Abnehmbare Zentrierhülse
schnelle und kostengünstige Positionierung der Greifbacken - Greiferbacke
Aufnahme der individuellen Greifbacke - präzise, lange T-Nutenführung
Hohe Kräfte- und Momentenaufnahme - Antrieb
zwei doppelwirkende Pneumatikzylinder über Zahnrad synchronisiert - Energiezuführung
von mehreren Seiten möglich VORSICHT: Großhubgreifer immer mit mitgelieferter Abluftdrossel betreiben (Geschwindigkeitsregulierung) - Robustes, leichtes Gehäuse
hartbeschichtete Aluminiumlegierung