GPH84080N-00-A

2-Backen-Parallelgreifer mit großem Hub
Serie GPH8000
"Der Leistungsstarke"
- Extrem lange und schwere Greifbacken möglich
Trotz der flachen Bauweise sind Ihnen bei der Maschinenbeladung von großen Werkstücken wie z.B. Motorblöcken oder Felgen nahezu keine Grenzen bei der Greifbackengestaltung gesetzt - Synchron, Asynchron und Werkstücksicherung
Wählen Sie zwischen synchroner oder asynchroner Greifbackenbewegung und erhöhen Sie die Prozesssicherheit über das integrierte Klemmelement, zur Sicherung des Werkstückes bei Druckabfall - Schmutzgeschützt
Durch Abstreifer an den Führungen können Sie den Greifer selbst bei rauen Umgebungsbedingungen sicher einsetzen
Ausstattung/Optionen
5 Mio. wartungsfreie Zyklen (max.)
IP54
Korrosionsgeschützt
Induktiver Sensor
Greiferbacken synchronisiert
Technische Daten
| Greiferbacken synchronisiert | Ja |
| Hub pro Backe | 80 [mm] |
| Greifkraft beim Schließen / Öffnen | 3300 / 3300 [N] |
| Schließzeit | 0.9 [s] |
| Öffnungszeit | 0.9 [s] |
| Eigengewicht montierte Greifbacke max. | 45 [kg] |
| Länge Greifbacken max. | 900 [mm] |
| Wiederholgenauigkeit +/- | 0.05 [mm] |
| Betriebsdruck | 4 ... 8 [bar] |
| Nennbetriebsdruck | 6 [bar] |
| Betriebstemperatur | +5 ... +80 [°C] |
| Zylindervolumen pro Zyklus | 1215 [cm³] |
| Zulassungen | LABS / REACH / RoHS |
| Schutzart nach IEC 60529 | IP54 |
| Gewicht | 34 [kg] |
Individualisierungen
![]() | Verwendung
Vorteile
| Details | ||
![]() | Verwendung
Vorteile
| Details | ||
![]() | Verwendung
Vorteile
| Details |
Aufbau im Schnitt

- Klemmelement
Werkstücksicherung bei Druckabfall - Antrieb
zwei doppelwirkende Pneumatikzylinder - Hubeinstellung
beidseitig über Hubeinstellschrauben möglich - Greiferbacke
Aufnahme der individuellen Greifbacke - Energiezuführung
von mehreren Seiten möglich VORSICHT: Großhubgreifer immer mit mitgelieferter Abluftdrossel betreiben (Geschwindigkeitsregulierung) - Klemmbock
Aufnahme für induktiven Näherungsschalter - Rundführung
abgedichtete Rundführung für widrige Umgebungseinflüsse wartungsfreie Gleitlagerbuchsen - Synchronisation
über Zahnrad und Zahnstange gekapselt und schmutzgeschützt auch als asynchrone Variante erhältlich