2-Backen-Parallelgreifer
Serie GPP5000IL

"Der Hybride"
- Pneumatischer Antrieb kombiniert mit IO-Link-Technologie
- Bis zu 50% Zykluszeitreduzierung und bis zu 90% Drucklufteinsparung
- Anbindung über nur eine Pneumatikleitung und IO-Link Kabel
- Ventiltechnik, Sensorik, Statusanzeige, Druck- und Temperaturüberwachung integriert
- Teileerkennung im Bereich von +/- 0,05 mm bei frei teachbarem Toleranzbereich
- 32 Werkstückdatensätze programmierbar
- Korrosionsgeschützt und abgedichtet nach IP64
- Bis zu 30 Millionen Zyklen Wartungsfreiheit
Serienmerkmale
30 Mio. wartungsfreie Zyklen (max.)
Feder schließend C
Feder öffnend O
Hohe Kraft S
Integrierte Abfrage
IP64
Korrosionsgeschützt
Sperrluft
IO-Link
Ventiltechnik integriert

- Zwangsgeführtes Keilhakengetriebe
- Hohe Kräfte- und Momentenaufnahme über Stützsteg
- Synchronisierte Bewegung der Greiferbacken
- Greiferbacke
- Greifbackenmontage über abnehmbare Zentrierhülsen
- Dauergeschmiert über eingebrachte Schmiertaschen
- Steel Linear Guide
- Stahl in Stahl geführt
- Ermöglicht das Anbringen extrem langer Greifbacken
- Doppellippendichtung
- IP64
- Verhindert das Ausdringen von Fett, dadurch erhöhte Lebensdauer
- Integrierte Greifkraftsicherung
- Im Zylinderraum eingesetzte Feder als Energiespeicher
- Befestigung und Positionierung
- Alternativ an mehreren Seiten für eine individuelle Montage
- Positionsabfrage
- integrierter Hallsensor
- Integrierte Ventiltechnik
- Ansteuerung des Greifers über eine Druckluftversorgung
- Integriertes Steuerungsmodul
- Einkabellösung über IO-Link
- Druck, Temperatur, Position und weitere Parameter auslesbar
![]() | Verwendung
Vorteile
| Details | ||
![]() | Verwendung
Vorteile
| Details |