Login

2-Backen-Winkelgreifer
Serie GM

"Der Individuelle"

  • Bewährte Technik
    Die seit mehr als 20 Jahren bewährte Zuverlässigkeit garantieren Ihnen eine störungsfreie Produktion
  • Bearbeitbare Greifbacken montiert
    In kürzester Zeit zu Ihrer individuell gestalteten Greifbacke durch Bearbeitung im verbauten Zustand
  • Variable Greifrichtung
    Mit wenigen Handgriffen können Sie den einfachwirkenden Zylinder nach Bedarf zum Öffner oder Schließer umbauen
  1. Befestigung und Positionierung
  2. Robustes, leichtes Gehäuse
    hartbeschichtete Aluminiumlegierung
  3. Energiezuführung
  4. Antrieb
    einfach oder (je nach Ausführung) doppelwirkender Pneumatikzylinder
  5. Integrierte Feder
    im Zylinderraum eingesetzte Feder als Energiespeicher (bei einfachwirkendem Zylinder zur Rückstellung)
  6. Zwangsgeführtes Hebelgetriebe
    synchronisierte Bewegung der Greiferbacken
  7. Greiferbacke
    direkt bearbeitbar
  8. Blech (GM10)
    ermöglicht Parallelstellen der Backen für Nachbearbeitung