GED5006IL-00-A

3-Backen-Zentrischgreifer
Serie GED5000

"ALL in ONE"

  • Näherungsweise gleiche Greifkraft wie ein vergleichbarer pneumatischer Greifer
  • Mechanische Selbsthemmung bei Stromabfall
  • Gleiche Anschlußbohrbilder wie ein vergleichbarer pneumatischer Greifer
  • Plug and Play – Einkabellösung, einfachst ansteuerbar über I/O Signal oder IO-Link
  • Integriertes Ansteuermodul ACM - Greifkraft, Verfahrzeit und Schaltpunkte einstellbar
  • Korrosionsgeschützt und abgedichtet nach IP64
  • Bürstenloser DC Motor – bis zu 30 Millionen Zyklen Wartungsfreiheit
Ausstattung/Optionen
  • 30 Mio. wartungsfreie Zyklen (max.)
  • Integrierte Abfrage
  • IP64
  • Korrosionsgeschützt
  • Mechanische Selbsthemmung
  • Sperrluft
  • Greifkraft einstellbar
  • IO-Link
Technische Daten
AnsteuerungIO-Link
AntriebBLDC-Motor
Hub pro Backe6 [mm]
Selbsthemmungmechanisch
Steuerzeit0,035 [s]
Eigengewicht montierte Greifbacke max.0.4 [kg]
Länge Greifbacken max.100 [mm]
Mindestanfahrweg pro Backe1.3 [mm]
Wiederholgenauigkeit +/-0.01 [mm]
Betriebstemperatur5 ... +50 [°C]
Spannung24 [V]
Stromaufnahme max.5 [A]
Schutzart nach IEC 60529IP64
Gewicht1.1 [kg]
Aufbau im Schnitt
  1. Zwangsgeführtes Keilhakengetriebe
    Hohe Kräfte- und Momentenaufnahme Synchronisierte Bewegung der Greiferbacken
  2. Greiferbacke
    Greifbackenmontage über abnehmbare Zentrierhülsen Dauergeschmiert über eingebrachte Schmiertaschen
  3. Doppellippendichtung
    Ermöglicht IP64 Verhindert das Ausdringen von Fett, dadurch erhöhte Lebensdauer
  4. Steel Linear Guide
    Stahl in Stahl geführt Ermöglicht das Anbringen extrem langer Greifbacken
  5. Befestigung und Positionierung
    Alternativ an mehreren Seiten für eine individuelle Montage Pneumatische und elektrische Version bis auf das Höhenmaß identisch
  6. BLDC Motor
    verschleißarmer bürstenloser Gleichstrommotor
  7. Advanced Control Modul
    Integriertes Steuerungsmodul mit Einkabellösung Greifkraft, Verfahrzeit und Abfrage über Bedienfeld am Gehäuse einstellbar
  8. Antriebsstrang
    Kombination aus Trapezspindel und Getriebe Langlebig und robust