3-Backen-Zentrischgreifer
Serie GPD5000AL

"Die ALternative"

  • Aluminum Linear Guide – Die Alternative
    Reduziert auf das Wesentliche bietet Ihnen die Variante Stahl / Aluminium Führung eine deutlich bessere Performance als vergleichbare Greifer mit T-Nuten-Gleitführung und ist ebenbürtig mit den meisten verzahnten Führungsprinzipien.
  • Umfangreiches Zubehör
    Bietet Ihnen optimal auf die Greifer abgestimmte Produkte. Hervorzuheben sind die Einstellbacken für die werkzeuglose Anpassung des Greifbereichs, Wechselbacken für den schnellen Backenwechsel sowie präzise Sensorik, die den gesamten Hubbereich zuverlässig über IO-Link oder analog überwacht.
  • Das Wertversprechen – konsequent und ohne Sternchen
    Setzen Sie auf die Zimmer Group und profitieren Sie von einer exklusiven, 24-monatigen Gewährleistung für Ihre GPP- und GPD5000-Greifer – ohne Einschränkungen, auch für werkstückberührende Teile und Verschleißteile. Maximale Zuverlässigkeit, maximale Produktivität – 24/7!
Serienmerkmale
  • IP40
  • Magnetfeldsensor
  • Sperrluft
  • Großer Hub / Feder schließend
  • Großer Hub / Feder öffnend
  • Großer Hub
  • 15 Mio. wartungsfreie Zyklen (max.)
  • Aluminum Linear Guide
  • Reinraumzertifiziert
  1. Zwangsgeführtes Keilhakengetriebe
    • hohe Kräfte- und Momentenaufnahme
    • Synchronisierte Bewegung der Greiferbacken
  2. Greiferbacke
    • Greifbackenmontage über abnehmbare Zentrierhülsen
    • Dauergeschmiert über eingebrachte Schmiertaschen
  3. Integrierte Greifkraftsicherung
    • Im Zylinderraum eingesetzte Feder als Energiespeicher
  4. Abfragenut
    • Befestigung und Positionierung der Magnetfeldsensoren
  5. Befestigung und Positionierung
    • Alternativ an mehreren Seiten für eine individuelle Montage
  6. Antrieb
    • Doppelwirkender Pneumatikzylinder
  7. Aluminum Linear Guide
    • Robuste Prismenführung
    • Ermöglicht das Anbringen langer Greifbacken
  8. Robustes, leichtes Gehäuse
    • hartbeschichtete Aluminiumlegierung