GPD5016NC-IL-10-A

3-Backen-Zentrischgreifer
Serie GPD5000IL
"Der Hybride"
- Pneumatischer Antrieb kombiniert mit IO-Link-Technologie
- Bis zu 50% Zykluszeitreduzierung und bis zu 90% Drucklufteinsparung
- Anbindung über nur eine Pneumatikleitung und IO-Link Kabel
- Ventiltechnik, Sensorik, Statusanzeige, Druck- und Temperaturüberwachung integriert
- Teileerkennung im Bereich von +/- 0,05 mm bei frei teachbarem Toleranzbereich
- 32 Werkstückdatensätze programmierbar
- Korrosionsgeschützt und abgedichtet nach IP64
- Bis zu 30 Millionen Zyklen Wartungsfreiheit
Ausstattung/Optionen
- 30 Mio. wartungsfreie Zyklen (max.)
- Feder schließend C
- Integrierte Abfrage
- IP64
- Korrosionsgeschützt
- Sperrluft
- IO-Link
- Ventiltechnik integriert
Technische Daten
Ansteuerung | IO-Link |
Hub pro Backe | 16 [mm] |
Greifkraft beim Schließen | 9240 [N] |
Durch Feder abgesicherte Greifkraft min. | 2370 [N] |
Zykluszahl max. | 80 [Zyklen/min] |
Eigengewicht montierte Greifbacke max. | 3.8 [kg] |
Länge Greifbacken max. | 225 [mm] |
Wiederholgenauigkeit +/- | 0.02 [mm] |
Betriebsdruck min. | 4 [bar] |
Betriebsdruck max. | 7 [bar] |
Nennbetriebsdruck | 6 [bar] |
Betriebstemperatur | +5 ... +50 [°C] |
Zylindervolumen pro Zyklus | 925 [cm³] |
Ventiltechnik integriert | Ja |
Positionsabfrage integriert | Ja |
Spannung | 24 [V] |
Stromaufnahme max. | 0.12 [A] |
Schutzart nach IEC 60529 | IP64 |
Gewicht | 10 [kg] |
Zubehör
Aufbau im Schnitt

- Zwangsgeführtes Keilhakengetriebe
Hohe Kräfte- und Momentenaufnahme Synchronisierte Bewegung der Greiferbacken - Greiferbacke
Greifbackenmontage über abnehmbare Zentrierhülsen Dauergeschmiert über eingebrachte Schmiertaschen - Steel Linear Guide
Stahl in Stahl geführt Ermöglicht das Anbringen extrem langer Greifbacken - Doppellippendichtung
IP64 Verhindert das Ausdringen von Fett, dadurch erhöhte Lebensdauer - Integrierte Greifkraftsicherung
Im Zylinderraum eingesetzte Feder als Energiespeicher - Befestigung und Positionierung
Alternativ an mehreren Seiten für eine individuelle Montage - Positionsabfrage
integrierter Hallsensor - Integrierte Ventiltechnik
Ansteuerung des Greifers über eine Druckluftversorgung - Integriertes Steuerungsmodul
Einkabellösung über IO-Link Druck, Temperatur, Position und weitere Parameter auslesbar