LG30-50

Innengreifer
Serie LGS

  • Konzentration auf das Wesentliche
    Die wirtschaftlichste Art des Greifens: So reduzieren Sie Ihre Produktionskosten
  • Individuell bearbeitbare Spannbacken
    So schnell und einfach haben Sie noch nie einen Greifer an Ihre Anwendung angepasst
  • Direktantrieb
    Die Ansteuerung mit nur einer Pneumatikleitung reduziert den Montageaufwand und die Störkonturen
Ausstattung/Optionen
  • IP40
  • Wartungsfrei
  • Spannzange
Technische Daten
Hub gesamt im Ø1 [mm]
Greifdurchmesser min.6 [mm]
Greifmoment beim Öffnen3 [Nm]
mögliche Länge der Spannzange zur Bearbeitung11 [mm]
Schließzeit0.1 [s]
Öffnungszeit0.1 [s]
Betriebsdruck min.4 [bar]
Betriebsdruck max.6 [bar]
Nennbetriebsdruck6 [bar]
Betriebstemperatur min.5 [°C]
Betriebstemperatur max.+60 [°C]
Zylindervolumen pro Zyklus5 [cm³]
Schutzart nach IEC 60529IP40
Gewicht0.47 [kg]
Aufbau im Schnitt
  1. Energiezuführung
    axial und radial möglich
  2. Schutzmembrane
    zwischen Spannzange und Funktionsmembrane
  3. Direktantrieb mit Membrane
    nur eine Pneumatikleitung erforderlich
  4. Hubbegrenzung
    vermeidet Schäden durch Überdehnen bei Leerhüben
  5. Spannzange
    zur individuellen Bearbeitung
  6. Schutzblech aus Stahl
    Schutz der Membrane gegen Durchstich
  7. O-Ring für Rückhub
    Rückstellen der Spannzangen nach dem Entlüften