Hubzylinder
Serie HZ

- Schlauchlose Luftdurchführung
Eliminiert undefinierte Störkonturen und verschleißanfällige Schläuche und erhöht so die Sicherheit Ihrer Anwendung - Gedämpfte Endlage
Mit Hilfe von PowerStop-Dämpfern können Sie die Endlagen sanft anfahren und erhöhen dadurch die Prozesssicherheit und Lebensdauer Ihrer Anwendung - Sehr robust
Zwei geschliffene und hartverchromte Führungsstangen garantieren Ihnen mit ihrer Standfestigkeit und Langlebigkeit einen sicheren Prozessablauf

- Integrierte Luftdurchführung
- zur schlauchlosen Übertragung von Druckluft
- Energiezuführung
- von mehreren Seiten möglich
- Befestigung und Positionierung
- alternativ an mehreren Seiten für eine individuelle Montage
- Klemmbock
- Aufnahme für induktiven Näherungsschalter
- Antrieb
- doppeltwirkender Pneumatikzylinder
- patentierte, hydraulische Stoßdämpfer
- einstellbare Endlagendämpfung
- Aufnahmeflansch
- zur Anbindung an die kundenspezifische Applikation
- zwei Führungsstangen
- Hohe Kräfte- und Momentenaufnahme
![]() | Verwendung
Vorteile
| Details | ||
![]() | Verwendung
Vorteile
| Details |