SH-X15

Linearzylinder
Serie SHX

  • Bewährte Technik
    Die seit mehr als 20 Jahren bewährte Zuverlässigkeit garantiert Ihnen eine störungsfreie Produktion
  • Konstante Antriebskraft
    Gleiche Kraft und gleiche Verfahrzeit beim Ein- und Ausfahren erhöht die Prozesssicherheit Ihrer Maschine
  • Störungsfreier Dauereinsatz
    Unsere kompromisslose Qualität „Made in Germany“ garantiert Ihnen bis zu 10 Mio. Zyklen ohne Wartung
Ausstattung/Optionen
  • 10 Mio. wartungsfreie Zyklen (max.)
  • IP54
  • Induktiver Sensor
Hub15 [mm]
Druckkraft170 [N]
Zugkraft100 [N]
Ausfahrzeit15 [ms]
Einfahrzeit24 [ms]
Nennbetriebsdruck6 [bar]
Betriebstemperatur5 ... +80 [°C]
Zylindervolumen pro Zyklus3.4 [cm³]
ZulassungenLABS / REACH / RoHS
Schutzart nach IEC 60529IP54
Gewicht0.092 [kg]
Schwenk-Drosselrückschlagventil
Sensorik und Energieversorgung
Details
Drucksicherungsventil
Sensorik und Energieversorgung
Details
Drucksicherungsventil mit Schnellentlüftung
Sensorik und Energieversorgung
Details
Klemmbock
Zubehör
Details
Induktiver Näherungsschalter - Kabel 5 m
Sensorik und Energieversorgung
Details
Induktiver Näherungsschalter Kabel 0,3 m - Stecker M8
Sensorik und Energieversorgung
Details
Steckverbinder Gerade Kabel 5 m - Buchse M8
Sensorik und Energieversorgung
Details
Steckverbinder Winkel Kabel 5 m - Buchse M8
Sensorik und Energieversorgung
Details
Steckverbinder konfektionierbar Gerade - Stecker M8
Sensorik und Energieversorgung
Details
Steckverbinder konfektionierbar Gerade - Stecker M12
Sensorik und Energieversorgung
Details
Individualisierungen
Verwendung
  • Pharma-, Medizin-, Kosmetik- Lebensmittelindustrie
  • Verpackungs-, und Produktionsmaschinen
Vorteile
  • FDA zugelassene Materialien und Beschichtungen
  • Keine schädliche Verunreinigung des Produkts
Details
Individualisierungen
Verwendung
  • In Umgebungen mit leicht entzündlichen Materialien
Vorteile
  • Sicherer Prozess gewährleistet
  • Zertifiziert
  • Alle Produkte und Klassen zertifizierbar
Details
  1. Anbindung an kundenspezifische Applikation
    bei XD-Baureihe von mehreren Seiten möglich
  2. Energiezuführung
    abluftgedrosselt empfohlen
  3. Antrieb
    doppeltwirkender Pneumatikzylinder
  4. Befestigung und Positionierung
    alternativ an mehreren Seiten für eine individuelle Montage
  5. Kolbenstange
    aus geschliffenem, hartverchromten Stahl bei XD-Baureihe durchgängig