Nachfolgeprodukt
MRK-Greifer
HRC-03

HRC-03-126902

Vorgängermodell
Hinweis zum Vorgängermodell
Dieses Produkt gehört zu unseren Vorgängermodellen und ist weiterhin hier zu finden, um Ihnen technische Informationen und Support bereitzustellen. Falls Sie Fragen zu diesem Vorgängermodell haben, nutzen Sie bitte das Kontaktformular – wir helfen Ihnen gerne weiter! Für Produktanfragen nutzen Sie bitte den Link oben zum weiterentwickelten Nachfolgemodell.

2-Backen-Parallelgreifer
Serie HRC

Persönliche Daten
Nachricht
Hub pro Backe10 [mm]
Nenngreifkraft190 [N]
AnsteuerungIO-Link
Passend für RobotertypISO TK 50
Kabelführungextern
MRK-Design nach ISO/TS 15066Ja
MRK-Formkollaborativ
Antriebsartelektrisch
Positionsabfrageintegriert
Positionsabfrage über ProzessdatenJa
Greifkraft beim Schließen (einstellbar) max.190 [N]
Selbsthemmungmechanisch
Greifkraft beim Öffnen (einstellbar) max.190 [N]
Schließzeit0.19 [s]
Greifkraft nach ISO/TS 15066<140 [N]
Öffnungszeit0.19 [s]
Steuerzeit0,03 [s]
Eigengewicht montierte Greifbacke max.0.1 [kg]
Länge Greifbacken max.80 [mm]
Wiederholgenauigkeit +/-0.05 [mm]
Betriebstemperatur5 ... +50 [°C]
Spannung24 [V]
Stromaufnahme max.1 [A]
Mindestanfahrweg pro Backe0.5 [mm]
ZulassungenCE / UKCA / LABS / REACH / RoHS
Schutzart nach IEC 60529IP40
B10d-Wert10000000
Gewicht0.73 [kg]
Universalbacke Aluminium
Zubehör
Details
Adapterplatte
Zubehör
Details
Y-Steckverbindung
Sensorik und Energieversorgung
Details
Steckverbinder Gerade Kabel 5 m - Buchse M12
Sensorik und Energieversorgung
Details
Steckverbinder Gerade 5 m - Stecker, Buchse M12
Sensorik und Energieversorgung
Details
Gummieinsatz
Zubehör
Details