SH-20

Drehflügelzylinder
Serie SH
"Der Flexible"
- 4 Positionen anfahrbar
Durch die beiden getrennt oder gemeinsam gesteuerten Drehflügel erlangen Sie höchste Flexibilität in Ihrer Werkstückpositionierung - Hohes Drehmoment
Optimales Verhältnis von Bauraum und Drehmoment reduziert Störkonturen und gibt kostbaren Bauraum in Ihrer Anwendung frei - 360° Schwenkwinkel
Wollen Sie flexibel und individuell in Ihrer Anwendung sein? Mit dem 360° stufenlos einstellbaren Schwenkwinkel sind Sie es!
Ausstattung/Optionen
1,5 Mio. wartungsfreie Zyklen (max.)
IP54
Positionierbarkeit 4 Positionen
Schwenkwinkel einstellbar
Schwenkwinkel einstellbar
Technische Daten
| Schwenkwinkel | 360 [°] |
| Drehmoment Außenflügel | 7.2 [Nm] |
| Drehmoment Innenflügel | 2.35 [Nm] |
| Schwenkzeit Außenflügel | 1.1 [s] |
| Schwenkzeit Innenflügel | 0.8 [s] |
| Wiederholgenauigkeit +/- | 3 [°] |
| Betriebsdruck | 3 ... 7 [bar] |
| Nennbetriebsdruck | 6 [bar] |
| Betriebstemperatur | 5 ... +60 [°C] |
| Zylindervolumen pro Zyklus Außenflügel | 72 [cm³] |
| Zylindervolumen pro Zyklus Innenflügel | 23 [cm³] |
| Zulassungen | LABS / REACH / RoHS |
| Schutzart nach IEC 60529 | IP54 |
| Gewicht | 1.2 [kg] |
Individualisierungen
![]() | Verwendung
Vorteile
| Details | ||
![]() | Verwendung
Vorteile
| Details |
Aufbau im Schnitt

- 0-Stellung
Druckluft in A‘ und B‘: Innen- und Außenflügel gehen in 0-Position - Erste 90°- Zwischenstellung
Druckluft A und A‘: Der Außenflügel schwenkt bis zum externen Anschlag (Stopper) um 90° - Zweite 90°- Zwischenstellung
Druckluft B und B‘: Der Außenflügel schwenkt mit dem Innenanschlag um 90° zurück zur 0-Position.Der Innenflügel schwenkt um 180° entgegengesetzt - Dritte 90°- Zwischenstellung
Druckluft A und B: Der Außenflügel schwenkt mit dem Innenflügel in Bewegungsrichtung um 90°