SH-5

Drehflügelzylinder
Serie SH
"Der Flexible"
- 4 Positionen anfahrbar
Durch die beiden getrennt oder gemeinsam gesteuerten Drehflügel erlangen Sie höchste Flexibilität in Ihrer Werkstückpositionierung - Hohes Drehmoment
Optimales Verhältnis von Bauraum und Drehmoment reduziert Störkonturen und gibt kostbaren Bauraum in Ihrer Anwendung frei - 360° Schwenkwinkel
Wollen Sie flexibel und individuell in Ihrer Anwendung sein? Mit dem 360° stufenlos einstellbaren Schwenkwinkel sind Sie es!
Ausstattung/Optionen
- 1,5 Mio. wartungsfreie Zyklen (max.)
- IP54
- Positionierbarkeit 4 Positionen
- Schwenkwinkel einstellbar
- Schwenkwinkel einstellbar
Technische Daten
Schwenkwinkel | 360 [°] |
Drehmoment Außenflügel | 2.73 [Nm] |
Drehmoment Innenflügel | 0.59 [Nm] |
Schwenkzeit Außenflügel | 0.8 [s] |
Schwenkzeit Innenflügel | 0.5 [s] |
Wiederholgenauigkeit +/- | 3 [°] |
Betriebsdruck min. | 3 [bar] |
Betriebsdruck max. | 7 [bar] |
Nennbetriebsdruck | 6 [bar] |
Zylindervolumen pro Zyklus Außenflügel | 14 [cm³] |
Zylindervolumen pro Zyklus Innenflügel | 56 [cm³] |
Schutzart nach IEC 60529 | IP54 |
Gewicht | 0.54 [kg] |
Aufbau im Schnitt

- 0-Stellung
Druckluft in A‘ und B‘: Innen- und Außenflügel gehen in 0-Position - Erste 90°- Zwischenstellung
Druckluft A und A‘: Der Außenflügel schwenkt bis zum externen Anschlag (Stopper) um 90° - Zweite 90°- Zwischenstellung
Druckluft B und B‘: Der Außenflügel schwenkt mit dem Innenanschlag um 90° zurück zur 0-Position.Der Innenflügel schwenkt um 180° entgegengesetzt - Dritte 90°- Zwischenstellung
Druckluft A und B: Der Außenflügel schwenkt mit dem Innenflügel in Bewegungsrichtung um 90°