AD-M10X1

Anschlagdämpfer
Serie AD

BauartAnschlagdämpfer
BaugrößeAD
Gewicht0.036 [kg]
Hub7 [mm]
ZulassungenLABS / REACH / RoHS
  1. Kunststoffeinsatz
    minimiert die Lärmentwicklung schont das zu dämpfende Bauteil
  2. Führung
  3. Elastomer
    zur Dämpfung von Stößen und Vibrationen erhöht die Lebensdauer der Anwendung wartungsfrei