MFS02-K-KHC-P2-PNP

Magnetfeldsensoren
Serie MFS
- zur Abfrage von zwei Kolbenpositionen bei pneumatischen Zylindern
- einfach zu teachen über Bedienelement
- hohe Lebensdauer, da berührungslos und verschleißfrei
Technische Daten
Anschluss | Kabel mit offenem Leitungsende |
Anschlussart | Kabel |
Anzahl der Leiter x Leiterquerschnitt | 4x0,08 [mm²] |
Bauart | Magnetfeldsensoren |
Baugröße | MFS02 |
Bemessungsbetriebsstrom | <50 [mA] |
Betriebsspannung | 12 ... 30 [V DC] |
Betriebsspannung max. | 30 [V DC] |
Betriebsspannung min. | 12 [V DC] |
Betriebstemperatur | -20 ... +75 [°C] |
Biegeradius bei fester Verlegung min. | 3xØ |
Biegeradius bei Schleppketteneinsatz min. | 5xØ |
Dauerstrom | ≤100 [mA] |
Dämpfer Gehäuselänge | 19.5 [mm] |
Einbauart | Kabelabgang axial |
Einschaltimpulsunterdrückung | Ja |
Elektrische Ausführung | DC 4-Leiter |
Gehäusewerkstoff | Kunststoff |
Gewicht | 0.005 [kg] |
Hysterese typisch | 1 [mT] |
Kabellänge | 5 [m] |
Kurzschlussfest | Ja |
Leerlaufstrom max. | <10 [mA] |
MTTFd-Wert | 799 [a] |
Reproduzierbarkeit | ≤0,1 [mT] |
Schaltausgang | PNP |
Schaltfrequenz | 7000 [Hz] |
Schaltfunktion | Schließer (NO) |
Schaltpunkte programmierbar | 2 |
Schock- und Schwingfestigkeit | 30 g, 11 ms / 10 … 55 Hz, 1 mm |
Schutzart nach IEC 60529 | IP67 |
Spannungsabfall | ≤2,2 [V] |
Stromaufnahme | ≤15 [mA] |
TM-Wert | 20 [a] |
Umgebungstemperatur | -20 ... +75 [°C] |
Verpolungssicher | Ja |
Werkstoff Kabelmantel | PUR |
Zulassung | CE |
Zylinderbauform | C-Nut |
Sensor-Abfrageprinzip | Magnetfeld |