PMB35-7

Distanzplatte
Serie
Technische Daten
| A | 100 [mm] |
| A1 | 24 [mm] |
| B2 | 46 [mm] |
| B3 | 24.5 [mm] |
| Bauart | Adapterplatte |
| Baugröße | PMB35 |
| G1 | 8.5 |
| Gewicht | 0.25 [kg] |
| T | 7 [mm] |
| Verfügbarkeit | Standard |
| Zulassungen | LABS / REACH / RoHS |
Downloads
Download CAD-Daten
Herunterladen