Smart Communication Module
Serie SCM

  • Übersetzt IO-Link auf digitale Ein- und Ausgänge (Digital I/O), sowie von Digital I/O auf IO-Link
  • Einfachste Ansteuerung von intelligenten IO-Link-Greifern über 24 V Digital I/O
  • Konfigurieren und trainieren erfolgt mit der dazugehörenden intuitiven Software guideZ
  • Anschlussfertiger Leitungssatz für den entsprechenden Controllertyp
  • Abhängig von der benötigten Flexibilität mit einem oder zwei Greifern nutzbar
  • Abhängig von der benötigten Flexibilität bis zu 15 verschiedene Werkstücke für einen Greifer nutzbar. Alternativ zwei Greifer verwendbar.
    • Status
    • Zustandsanzeige SCM sowie IO-Link-Device
    • Ethernet RJ45
    • Temporäre Verbindung zur Greiferkonfiguration
    • Digital Input
    • Digitale Eingänge zur Steuerung der Greiferaktorik
    • IO-Link / Device 1
    • Anschluss Greifmodul 1
    • Digital Output
    • Digitale Ausgänge zum Monitoren der Greifersensorik
    • IO-Link / Device 2
    • Anschluss Greifmodul 2
    • Versorgung
    • Spannungsversorgung SCM sowie Greifer