Comfort APPs

- Adaption unserer Handhabungstechnik und des MATCH – End-of-Arm-Ecosystems an einer Vielzahl von Robotern
- Volle Kontrolle direkt auf dem Teach Pendant
- Manuelle Steuerung und vordefinierte Programmierfunktionen
- ADP – Advanced Data Package – Beinhaltet eine Comfort App zur Steuerung eines Greifers, eine HMI-Software zur Konfiguration der Greifer sowie die dazugehörenden Betriebsanleitungen zum Download.
- SCM-C – Smart Communication Modul – Ist ein Master Gateway und ist mit sämtlichen IO-Link-Komponenten der Zimmer Group kompatibel. Unter den Bezeichnungen SCM-C-xx-xx-A sind diese zu finden.
Beschreibung:
IO-Link
- SCM-C vorverkabelt, anschlussfertig (Passendes SCM-C: SCM-C-05-00/10/20-A)
- Inklusive steckerfertiger Verbindungsleitung an den Robotercontroller
- Comfort App – Greiferkonfiguration am Laptop – ADP-80-000018-A
- Zimmer Group HMI (Programm für Windows PC)
I/O
- Für den GoFa anschlussfertiger Kabel, ZUB000034
- Comfort App – Greiferkonfiguration am Roboter – ADP-80-000016-A
Anschlussschema: