ADP-80-000035-A

Comfort APPs
- Adaption unserer Handhabungstechnik und des MATCH – End-of-Arm-Ecosystems an einer Vielzahl von Robotern
- Volle Kontrolle direkt auf dem Teach Pendant
- Manuelle Steuerung und vordefinierte Programmierfunktionen
- Die Konfiguration des Greifers wird direkt am Teach Pendant des Roboters durchgeführt
Technische Daten
| Ansteuerung | I/O |
| Roboterbaureihe | KR |
| Beschreibung | Comfort App DIO/Analog für Kassow Roboter KR |
| Roboterhersteller | Kassow Robots |
| Ausführung | Software, Dokumentation |
| Enthalten in SCM | Nein |
| Zulassungen | LABS / REACH / RoHS |
| Greiferkonfiguration am | Roboter |
Beschreibung / Anschlussschema
Beschreibung:
- I/O Comfort App – Greiferkonfiguration am Roboter – ADP-80-000035-A
Anschlussschema: