Comfort APPs

  • Adaption unserer Handhabungstechnik und des MATCH – End-of-Arm-Ecosystems an einer Vielzahl von Robotern
  • Volle Kontrolle direkt auf dem Teach Pendant
  • Manuelle Steuerung und vordefinierte Programmierfunktionen
  • ADP – Advanced Data Package – Beinhaltet eine Comfort App zur Steuerung eines Greifers, eine HMI-Software zur Konfiguration der Greifer sowie die dazugehörenden Betriebsanleitungen zum Download.
  • SCM-C – Smart Communication Modul – Ist ein Master Gateway und ist mit sämtlichen IO-Link-Komponenten der Zimmer Group kompatibel. Unter den Bezeichnungen SCM-C-xx-xx-A sind diese zu finden.
  • SCM-F – Smart Communication Modul – Ist ein Roboter Modul mit RS485 Schnittstelle. Kompatibel mit UR und Fanuc Roboter. Unter den Bezeichnungen LWR50F-xx-xx-A sind diese zu finden.

Beschreibung:

IO-Link

  • SCM-C vorverkabelt, anschlussfertig (Passendes SCM-C: SCM-C-01-00-A)
  • SCM-F LWR50F-01-03-A (Dieses SCM-F ist nur mit ADP-80-00020-A kompatibel)
  • Inklusive steckerfertiger Verbindungsleitung an den Robotercontroller
  • Comfort App – Greiferkonfiguration am Laptop – ADP-80-000021-A
  • Comfort App – Greiferkonfiguration am Roboter – ADP-80-000020-A
  • Comfort App – Greiferkonfiguration am Roboter – ADP-80-000003-A (externer Master benötigt)
  • Zimmer Group HMI (Programm für Windows PC)
     

I/O

  • Comfort App – Greiferkonfiguration am Roboter – ADP-80-000022-A
     

Anschlussschema: