Klemm- und Bremselement
Serie CBPS

  • prozesssichere Abfrage
    Abfrage geöffneter/geschlossener Zustand (optional) C-Nut & T-Nut zur Abfrage mittels Magnetfeldsensor
  • energielos geschlossen (NC)
    durch Federenergiespeicher
  • hohe Standzeit
    5 Mio. statische Klemmzyklen
  • Sicherheitselement
    sicheres Bremsen bei Energieausfall
  • Standardschnittstelle
    Passend für Standardzylinder DIN EN ISO 15552 und Kompaktzylinder DIN EN ISO 21287
  1. Montagemöglichkeiten
    • Standardisierte Befestigungsschnittstelle für einfache Integration
  2. Energieversorgung
    • Luftanschlüsse seitlich und stirnseitig für maximale Flexibilität
  3. Zustandsabfrage
    • Erkennung geöffnet / geschlossen über Magnetfeldsensoren
    • Integrierte C-Nuten & T-Nuten
  4. Entlüftung
    • für einen schnelle und sicheren Betrieb
  5. Zugänglichkeit
    • Manuelle Notentriegelung zum Lösen während eines Energieausfalles
  6. Schutz
    • Durch Abstreifer wird eindringen von Fremdkörpern oder Schmutz verhindert
Individualisierungen
Verwendung
  • Bei Inch-Wellen
  • Bei Sonderwellen ab den gängigen Normgrößen
Vorteile
  • Verwendung bestehender Wellengrößen
Details