HK1514D

Klemmelement
Serie HK
- breites Produktsortiment
für alle gängigen Profilschienenführungen - werkzeugloses Öffnen und Schließen (bistabil)
durch Drehen des Klemmhebels - wartungsfrei
50.000 statische Klemmzyklen
Passende Schienen- / Wagenkombinationen
| Schienenhersteller | Schienentyp | Schienengröße | Wagentyp | |
|---|---|---|---|---|
| CPC | ARC(ARU) | 15 | ARC-FN | Variante anzeigen |
| CPC | ARC(ARU) | 15 | ARC-FS | Variante anzeigen |
| CPC | ARC(ARU) | 15 | ARC-MN | Variante anzeigen |
| CPC | ARC(ARU) | 15 | ARC-MS | Variante anzeigen |
| CPC | HRC(HRU) | 15 | HRC-FN | Variante anzeigen |
| CPC | HRC(HRU) | 15 | HRC-MN | Variante anzeigen |
| HIWIN | RG(QR) | 15 | RGW..CC | Variante anzeigen |
| HIWIN | RG(QR) | 15 | RGH..CA | Variante anzeigen |
| IKO | LRX(MX) | 15 | LRX | Variante anzeigen |
| IKO | LRX(MX) | 15 | LRXC | Variante anzeigen |
| IKO | LRX(MX) | 15 | LRXG | Variante anzeigen |
| IKO | LRX(MX) | 15 | LRXS | Variante anzeigen |
| IKO | LRX(MX) | 15 | LRXSC | Variante anzeigen |
| IKO | LRX(MX) | 15 | LRXSG | Variante anzeigen |
| IKO | LRX(MX) | 15 | MX | Variante anzeigen |
| IKO | LRX(MX) | 15 | MXC | Variante anzeigen |
| IKO | LRX(MX) | 15 | MXG | Variante anzeigen |
| IKO | LRX(MX) | 15 | MXS | Variante anzeigen |
| IKO | LRX(MX) | 15 | MXSC | Variante anzeigen |
| IKO | LRX(MX) | 15 | MXSG | Variante anzeigen |
| IKO | LRX(MX) | 15 | LRXD | Variante anzeigen |
| IKO | LRX(MX) | 15 | LRXD..SL | Variante anzeigen |
| IKO | LRX(MX) | 15 | LRXDC | Variante anzeigen |
| IKO | LRX(MX) | 15 | LRXDC..SL | Variante anzeigen |
| IKO | LRX(MX) | 15 | LRXDG | Variante anzeigen |
| IKO | LRX(MX) | 15 | LRXDG..SL | Variante anzeigen |
| IKO | LRX(MX) | 15 | MXD | Variante anzeigen |
| IKO | LRX(MX) | 15 | MXDC | Variante anzeigen |
| IKO | LRX(MX) | 15 | MXDG | Variante anzeigen |
| ITEM | PS4 | 15 | PS4 | Variante anzeigen |
| NSK | TS(T1S) | 15 | TAS..AN | Variante anzeigen |
Technische Daten
| Betätigung | manuell |
| Haltekraft | 1200 [N] |
| Anzugsmoment | 4 [Nm] |
| Zustand | N (bistabil) Verharrt in der aktuellen Position |
| B10d-Wert | 50000 |
| Positioniergenauigkeit +/- | 0,02 [mm] |
| Betriebstemperatur | -10 ... +70 [°C] |
| Zulassungen | LABS / REACH / RoHS |
| Gewicht | 0.17 [kg] |
| Funktion | klemmen |
| Montagerichtung | von oben |
| max. Länge Klemmung | 24 |
Individualisierungen
![]() | Neu | Verwendung
Vorteile
| Details | |
![]() | Neu | Verwendung
Vorteile
| Details | |
![]() | Neu | Verwendung
Vorteile
| Details |
Aufbau im Schnitt

- Profilschienenführung
für alle gängigen Profilschienenführungen erhältlich - Klemmhebel aus Kunststoff
frei justierbar (ausrasten durch anheben) - Klemmbacken
die schwimmende Lagerung garantiert eine symmetrische Krafteinleitung - Gehäuse