HK2502KB

Klemmelement
Serie HK

  • breites Produktsortiment
    für alle gängigen Profilschienenführungen
  • werkzeugloses Öffnen und Schließen (bistabil)
    durch Drehen des Klemmhebels
  • wartungsfrei
    bis zu 50.000 statische Klemmzyklen
Passende Schienen- / Wagenkombinationen
SchienenherstellerSchienentypSchienengrößeWagentyp
INATKVD-W(KUVE-W)25KWVE..-WVariante anzeigen
INATKVD-W(KUVE-W)25KWVE..-WLVariante anzeigen
Technische Daten
Haltekraft1200 [N]
Anzugsmoment7 [Nm]
Montagerichtungvon oben
max. Länge Klemmung30
Gewicht0.59 [kg]
Aufbau im Schnitt
  1. Profilschienenführung
    für alle gängigen Profilschienenführungen erhältlich
  2. Klemmhebel aus Kunststoff
    frei justierbar (ausrasten durch anheben)
  3. Klemmbacken
    die schwimmende Lagerung garantiert eine symmetrische Krafteinleitung
  4. Gehäuse