KBH6501AS1A

Klemm- und Bremselement
Serie KBH

  • breites Produktsortiment
    für alle gängigen Profilschienenführungen
  • energielos geöffnet (NO)
    mit Druck schließend
  • extrem langlebig
    10 Mio. statische Klemmzyklen
SchienenherstellerSchienentypSchienengrößeWagentyp
THKHSR65HSR..AVariante anzeigen
THKHSR65HSR..BVariante anzeigen
THKHSR65HSR..CAVariante anzeigen
THKHSR65HSR..CBVariante anzeigen
THKHSR65HSR..HAVariante anzeigen
THKHSR65HSR..HBVariante anzeigen
THKHSR65HSR..LAVariante anzeigen
THKHSR65HSR..LBVariante anzeigen
THKHSR65HSR..LRVariante anzeigen
THKHSR65HSR..RVariante anzeigen
THKHSR65HSR..YRVariante anzeigen
Betätigunghydraulisch
Haltekraft22700 [N]
Betriebsdruck5 ... 160 [bar]
ZustandNO (normally open) Drucklos geöffnet
PLUS-Anschluss möglichNein
Nennbetriebsdruck150.0 [bar]
B10d-Wert10000000
Positioniergenauigkeit +/-0,02 [mm]
Öffnungszeit0.2 [s]
Schließzeit0.15 [s]
Betriebstemperatur-10 ... +70 [°C]
ZulassungenLABS / REACH / RoHS
Gewicht17 [kg]
Funktionklemmen und bremsen
Montagerichtungvon vorne
Abstreiferja
max. Länge Klemmung253
Individualisierungen
Verwendung
  • Maschinen- und Anlagenbau
  • Verpackungsindustrie
  • Food, Pharma, Life Science
Vorteile
  • Ansteuerung des Klemmelementes, wenn der Standardanschluss nicht zugänglich ist
  • Vermeidung von Störkonturen
  • Einfache Integration in Maschinen oder Anlagen über Anspiegelung
Details
  1. Profilschienenführung
    • für alle gängigen Profilschienenführungen erhältlich
  2. Rückstellfeder
    • formschlüssig in den Backen integriert
  3. Klemm- und Bremsbacken
    • werden an die Freiflächen der Profilschienenführung gepresst
  4. Gehäuse
  5. Membran
    • für die Druckbeaufschlagung
  6. Abstreifer
    • kann optional mitbestellt werden