Klemm- und Bremselement
Serie KBH

  • breites Produktsortiment
    für alle gängigen Profilschienenführungen
  • energielos geöffnet (NO)
    mit Druck schließend
  • extrem langlebig
    10 Mio. statische Klemmzyklen
  1. Profilschienenführung
    • für alle gängigen Profilschienenführungen erhältlich
  2. Rückstellfeder
    • formschlüssig in den Backen integriert
  3. Klemm- und Bremsbacken
    • werden an die Freiflächen der Profilschienenführung gepresst
  4. Gehäuse
  5. Membran
    • für die Druckbeaufschlagung
  6. Abstreifer
    • kann optional mitbestellt werden
Individualisierungen
Verwendung
  • Maschinen- und Anlagenbau
  • Verpackungsindustrie
  • Food, Pharma, Life Science
Vorteile
  • Ansteuerung des Klemmelementes, wenn der Standardanschluss nicht zugänglich ist
  • Vermeidung von Störkonturen
  • Einfache Integration in Maschinen oder Anlagen über Anspiegelung
Details