Login

KBH6501PS1A

Klemm- und Bremselement
Serie KBH

  • breites Produktsortiment
    für alle gängigen Profilschienenführungen
  • energielos geöffnet (NO)
    mit Druck schließend
  • extrem langlebig
    bis zu 10 Mio. statische Klemmzyklen
SchienenherstellerSchienentypSchienengrößeWagentyp
THKSVR65SVR..CVariante anzeigen
THKSVR65SVR..LCVariante anzeigen
THKSVR65SVR..LRVariante anzeigen
THKSVR65SVR..RVariante anzeigen
THKSVS65SVS..CVariante anzeigen
THKSVS65SVS..LCVariante anzeigen
THKSVS65SVS..LRVariante anzeigen
THKSVS65SVS..RVariante anzeigen
Betätigunghydraulisch
Haltekraft17000 [N]
Betriebsdruck5 ... 160 [bar]
PLUS-Anschluss möglichNein
Nennbetriebsdruck150.0 [bar]
B10d-Wert10000000
Positioniergenauigkeit +/-0,02 [mm]
Öffnungszeit0.2 [s]
Schließzeit0.15 [s]
Betriebstemperatur-10 ... +70 [°C]
ZulassungenLABS / REACH / RoHS
Gewicht16 [kg]
Funktionklemmen und bremsen
ZustandNO (normally open) Drucklos geöffnet
Montagerichtungvon vorne
Abstreiferja
max. Länge Klemmung219
  1. Profilschienenführung
    für alle gängigen Profilschienenführungen erhältlich
  2. Rückstellfeder
    formschlüssig in den Backen integriert
  3. Klemm- und Bremsbacken
    werden an die Freiflächen der Profilschienenführung gepresst
  4. Gehäuse
  5. Membran
    für die Druckbeaufschlagung
  6. Abstreifer
    kann optional mitbestellt werden