MBPS2010BS1

Klemm- und Bremselement
Serie MBPS
- breites Produktsortiment
für alle gängigen Profilschienenführungen - energielos geschlossen (NC)
durch Federenergiespeicher - hohe Standzeit
bis zu 5 Mio. statische Klemmzyklen - Sicherheitselement
sicheres Bremsen bei Energieausfall
Passende Schienen- / Wagenkombinationen
Schienenhersteller | Schienentyp | Schienengröße | Wagentyp | |
---|---|---|---|---|
IKO | LRX(MX) | 20 | LRX | Variante anzeigen |
IKO | LRX(MX) | 20 | LRXC | Variante anzeigen |
IKO | LRX(MX) | 20 | LRXG | Variante anzeigen |
IKO | LRX(MX) | 20 | LRXS | Variante anzeigen |
IKO | LRX(MX) | 20 | LRXSC | Variante anzeigen |
IKO | LRX(MX) | 20 | LRXSG | Variante anzeigen |
IKO | LRX(MX) | 20 | MX | Variante anzeigen |
IKO | LRX(MX) | 20 | MXC | Variante anzeigen |
IKO | LRX(MX) | 20 | MXG | Variante anzeigen |
IKO | LRX(MX) | 20 | MXL | Variante anzeigen |
IKO | LRX(MX) | 20 | MXS | Variante anzeigen |
IKO | LRX(MX) | 20 | MXSC | Variante anzeigen |
IKO | LRX(MX) | 20 | MXSG | Variante anzeigen |
IKO | LRX(MX) | 20 | MXSL | Variante anzeigen |
IKO | LRX(MX) | 20 | LRXD | Variante anzeigen |
IKO | LRX(MX) | 20 | LRXD..SL | Variante anzeigen |
IKO | LRX(MX) | 20 | LRXDC | Variante anzeigen |
IKO | LRX(MX) | 20 | LRXDC..SL | Variante anzeigen |
IKO | LRX(MX) | 20 | LRXDG | Variante anzeigen |
IKO | LRX(MX) | 20 | LRXDG..SL | Variante anzeigen |
IKO | LRX(MX) | 20 | MXD | Variante anzeigen |
IKO | LRX(MX) | 20 | MXDC | Variante anzeigen |
IKO | LRX(MX) | 20 | MXDG | Variante anzeigen |
IKO | LRX(MX) | 20 | MXDL | Variante anzeigen |
Technische Daten
Haltekraft | 1000 [N] |
Betriebsdruck min. | 4.5 [bar] |
Montagerichtung | von vorne |
max. Länge Klemmung | 94 |
Betriebsdruck max. | 6.5 [bar] |
Abstreifer | - |
Schienenabdeckband einsetzbar | mit Abdeckband |
Gewicht | 0.51 [kg] |
Aufbau im Schnitt

- Profilschienenführung
für alle gängigen Profilschienenführungen erhältlich - Keilgetriebe
Kraftübersetzung zwischen Kolben und Klemm- und Bremsbacken - Klemm- und Bremsbacken
werden an die Freiflächen der Profilschienenführung gepresst - Gehäuse
- Pneumatikkolben
der Kolben bewegt das Keilgetriebe in Längsrichtung - Federenergiespeicher
zum drucklosen schließen der Klemmeinheit